Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³100H - réglage thermique 22A à 32A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

  • Ref. 4 173 73
  • MPX³
  • LEGRAND

MPX³, disjoncteur moteur à encombrement réduit, pour la protection, la commande et l’isolation des moteurs électriques (chauffage, ventilation, air conditionné, pompes, compresseurs, convoyeurs, etc.)

1738,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³100H - 3P
  • Haut Pouvoir de coupure - Avec commande rotative
  • - Moteur triphasé 400V à 415V : 15kW- Plage de réglage thermique : 22A à 32A- Seuil de déclenchement instantané : 416A
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4
  • Pouvoir de coupure 415V Icu : 100kA

Les + installation

Fixation sur rail symétrique ou par vis

Information sur la gamme

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.