Prise double 2x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

Double prise de courant précâblée Céliane avec peigne Rapido montées sur support 2 postes, à combiner avec 2 enjoliveurs et une plaque de finition 2 postes

20,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
Nombre de prises de courant 2

Caractéristiques produit

  • Sa compacité permet une installation aisée dans une boîte d'encastrement de 30mm de profondeur (compatible boîtes de 40 et 50mm)
  • Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul cablâge suffit
  • Non compatible avec plaque entraxe 57 mm
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + installation

Bornes automatiques avec repérage couleur permettant la connexion rapide sans outil

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP40
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    27.5
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Impression/marquage
    Sans
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Couleur
    Autre
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    4
  • Fréquence
    50-60
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Power Delivery
    Non
  • Nombre de repiquage
    1
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40
  • Encastrement isolé
    Non
  • Nombre de prises de courant
    2
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    4
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • précâblé
    Oui
  • Repiquage possible
    Oui
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Largeur d'appareil
    142
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Hauteur d'appareil
    71
  • Nombre de phases
    1
  • Avec microfusible
    Non
  • Section de câble
    1.5-2.5
  • Mode de pose
    Support de module
  • Profondeur d'appareil
    41
  • Tension nominale
    250
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Temperature de stockage
    -10-70
  • Type de tension
    AC
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Objet connecté
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Finition métallique
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Courant nominal
    16
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35
  • Maintien du cable
    Autre
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Avec volet de protection
    Non
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972421850

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit