Eclairage 11W fluorescent avec prise pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini
- Ref. 0 482 32
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Atlantic, Marina et Altis, accessoire d'éclairage pour coffret et armoire
263,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Eclairage 11W fluorescent avec prise 2P+T
- RAL7035 - Classe I - IP20 - IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz
- Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique
- Pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini
Les + installation
Fixation par vis avec pattes de fixation référence 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)
Recommandations / restrictions d’usages
- Montage horizontal - Possibilité de montage vertical à l'aide de montants Lina 25 (voir notice)
- Contact de porte à commander séparément :
- pour Atlantic et Marina référence 036313
- pour Altis référence 047628
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.212 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.162 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.207 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.179 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03097FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03097EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11516AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Puissance de la source lumineuse 11W
- Avec prise Oui
- Finition du raccordement électrique Prise/coupleur
- Source lumineuse Lampe fluorescente
- Longueur 400mm
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Matériau Plastique
- Avec dispositif on/off Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Mode de pose Magnétique
- EAN/Gencode 3245060482329
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Eclairage 11W fluorescent avec prise pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main