Commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up Livinglight
- Ref. L4651M2
- MyHOME
- BTICINO
Livinglight, une commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande BUS spéciale Livinglight - A associer à un support, une manette 2 modules ou de 2 manettes 1 module et une plaque Livinglight
- Permet de réaliser des fonctions spéciales de type commande scénarios via l'App. MyHOME_Up
- Alimentation par BUS SCS : 27V=
- 2 modules
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
- S’associe aux différentes plaques Livinglight
Les + utilisation
Permet d’exécuter des fonctions standard et spéciales (ON temporisés, commande scénarios, commande temporisateur, variateur, fonctions de portier vidéo et diffusion sonore)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- MQ00285-d-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ00285-d-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ00285-d-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- AUTOMATISME.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice T9807J Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- My life is... LIVINGLIGHT Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Nombre de points d'actionnement 4
- Nombre de touches 4
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Avec affichage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Autre
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55mm
- Largeur 45mm
- Hauteur 45mm
- Profondeur 24mm
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Fréquence (Min-Max) 0-0Hz
- Consommation en veille 8.5mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes (Min-Max) 0.34-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Adressable Oui
- Objet connecté Non
- Mode de commande SCS
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
- EAN/Gencode 8012199957128
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste