Enjoliveur antimicrobien Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir - Blanc
- Ref. 0 677 40
- Céliane
- LEGRAND
Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Se monte sur les mécanismes :
- référence 067001 : interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX
- référence 067031 : poussoir Soft NO+NF 6A - Finition Blanc antimicrobien
- Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Les + installation
S'installe sur le mécanisme afin de le protéger
Les + utilisation
Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs antimicrobiens édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00900FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00900EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Bascule en une seule pièce
- Impression/marquage Autre
- Utilisation Bouton à contact maintenu
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
- Type de fixation À clipser
- Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Oui
- Couleur Blanc
- Avec champ d'inscription Non
- Avec lentille/symbole interchangeable Non
- Adapté à l'indice de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur 53mm
- Hauteur 53mm
- Profondeur 9.6mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- EAN/Gencode 3245060677404
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste