Poste intérieur connecté blanc Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive
- Ref. BT344845
- Classe 300EOS with Netatmo
- BTICINO
Poste intérieur connecté blanc Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone de voir qui sonne et répondre, ouvrir le portail
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Contrôlable :
- en local
- par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d’activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa
- à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone Version récente d’Android avec accès à Google Play recommandée) - Permet également de piloter les fonctions MyHOME via l’App.Home + Control
- Ecran tactile LCD 5" vertical finition blanche
- Fonctionnalités évoluées :
- système de recentrage de l’image pour une meilleure visualisation du visiteur
- fonction répondeur vidéo (mémoire d’image)
- équipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- touches d’ouverture de gâche
- touches capacitives pour principales fonctions : décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris
- témoins LED de notifications - Installation murale en saillie avec support de fixation fourni
Avantages
- Alexa intégré donne la possibilité d'exploiter toutes les fonctions et d'activer les fonctions de portier vidéo, les routines, les rappels à l'aide de la voix
- Possibilité d'intégrer des dispositifs de sécurité Netatmo tels que caméra intelligente, capteur de fenêtre et de porte, sirène intelligente et capteur de fumée. Depuis l'application H + S, il est possible de gérer toutes les portes d'entrée et les fonctions de sécurité intelligentes.
- Design moderne avec écran tactile vertical de 5 "pour accéder à la liste des notifications, aux commandes de sécurité et de maison intelligente.
Les + installation
Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. BT344844
Les + utilisation
Commande vocale Alexa intégrée pour gérer votre maison et vos activités quotidiennes; écran tactile vertical intuitif de 5 "et application Home + Security pour gérer les dispositifs de sécurité et le système d'entrée de porte.
Information sur la gamme
L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers Logement connecté du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre la commande vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie par la voix ainsi que toutes les fonctions Alexa.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (Les kits pour maison individuelle édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.604-1 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.853 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.608 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (Les postes intérieurs pour logements collectifs édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.834 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p78 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00002122-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00002122-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00002122-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- RA00215AC_U_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- RA00194AB_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12705AC (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de caractéristiques kits portiers Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Classe 300EOS with Netatmo, bien plus qu’un portier vidéo Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec vidéo Oui
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Protocole d'image PAL
- Propriété du système d'image Couleur
- Avec fonction mémoire Oui
- Avec secret de conversation Oui
- Bouton de lumière/d'ouverture de porte Oui
- Autre(s) commande(s) possible(s) Oui
- Mains libres Oui
- Voyant de fonctionnement Oui
- Peut être connecté à un smartphone Oui
- Taille de l'écran 127mm
- Taille de l'écran (pouces) 5inch
- Compatible avec les appareils de correction auditive Oui
- Ouvre-porte automatique Oui
- Couleur Blanc
- Type d'interface Wi-Fi/WLAN
- Arrêt automatique d'appel Oui
- Communication interne Oui
- Réglage de la tonalité d'appel Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Avec écran tactile Oui
- Largeur 130mm
- Hauteur 230mm
- Profondeur 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 20-27V
- Courant d'alimentation 0.1-0.580A
- Fréquence 50-60Hz
- Niveau sonore 80dB
- Consommation en veille 215mA
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.28-0.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Entre axe de fixation verticale 1600-1650mm
- Entre axe de fixation horizontale 40-40mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Oui
- Adressable Oui
- Portier avec Application mobile Oui
- Nombre de sonneries 6
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
- Résolution de l'écran 1280x720
- Réglage de la luminosité de l'écran Oui
- Réglage du contraste de l'écran Oui
- Fonction de mémorisation des visiteurs Oui
- Type de caméra Non applicable
- Distance max entre platine et poste intérieur 200m
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
- Code CEI (Pack2) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack2) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack2) Non applicable
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Réseau Wifi
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles Amazon Alexa
- Nom de l'application
- Home + Security
- Home + Control
- Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie
- EAN/Gencode 8005543678930
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Logiciels et firmware
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Devenir spécialiste de la sécurité connectée - PR1202
- E-learning Legrand : découvrir le Classe300EOS with Netatmo - AF0402
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Home + Security : garder simplement un œil sur la maison - AF0209
- E-learning Legrand : Home + Security : ajuster les réglages pour optimiser la sécurité - AF0210
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Installation de mes produits connectés
en maison indivuelle : remplacement sans modification du câblage du moniteur vidéo intérieur par un Classe 300EOS with Netatmo en logements collectifs : selon les caractéristiques de...
Démarrer mon projet connecté
Dans les logements avec plusieurs visiophones, il est possible d’installer 2 postes Classe 300EOS with Netatmo et jusqu’à 3 postes Classe 100x. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide technique....
Les réseaux de type 5 GHz ne sont pas compatibles.
Configuration
Dans les paramètres en haut à gauche de l’application, cliquez sur Gérer mes invités / Ajouter un utilisateur et suivez les instructions.
Dans le bouton paramètres en haut à gauche de l’application, cliquez sur Gérer mes invités, puis cliquez sur le X de l’utilisateur auquel vous souhaitez supprmer...
Connexion à mon réseau wi-fi
Le Classe 300EOS with Netatmo, ainsi que tous les autres appareils produits par Legrand Netatmo BTicino, est conçu conformément aux directives de normes de sécurité internationales ISO / IEC 27000 et en conformité avec la réglementation européenne pour...
Le voyant Wi-Fi de votre Classe 300EOS with Netatmo clignotera en rouge jusqu’à ce...
Fonctionnalités de l'App
recevoir un appel depuis la platine de rue activer la gâche associée à la platine de rue activer les caméras des platines de rue activer les caméras supplémentaires du système de vidéophonie activer les caméras...
Sur Android : à partir de l’application Home + Security, appuyez sur le menu en haut à gauche / Notifications / Appel entrant depuis le Classe 300EOS with Netatmo
Sur Apple : désactivez les notifications de...
Dépannage
Le transfert d'appel sur le smartphone ne fonctionnera pas.
Lors de la première association de votre Classe 300EOS with Netatmo et...
Poste intérieur connecté blanc Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste