Télécharger l'image en grand format

Boîtier étanche 2 postes verticaux Plexo IP66 composable - gris

Plexo 66 composable, boîtier étanche pour lieux humides, permet l'installation en saillie des mécanismes

52,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîtier 2 postes verticaux Plexo 66 composable
  • IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
  • Dimensions : largeur 97mm x longeur 192mm x profondeur 42mm - En cas de besoin de bouchons d'étanchéité, commander les références 098043 et 097943 - Livré avec presse-étoupe ISO20 (non monté)
  • Reçoit les mécanismes composables Plexo 66 ou l'adaptateur Mosaic référence 090490
  • Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Boîtier apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre d'unités
    2
  • Sens de montage
    Vertical
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Largeur
    97mm
  • Hauteur
    192mm
  • Profondeur
    42mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-40°C
  • EAN/Gencode
    3245060904920

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Boîtier étanche 2 postes verticaux Plexo IP66 composable - gris

À associer