Télécharger l'image en grand format

Boîte Modul'up BBC pour faux plafond à équiper des fonctions Modul'up prise DCL, spot ou patère

  • Ref. 0 885 00
  • Modul'up
  • LEGRAND

Modul'up composable, système comprenant une boîte Modul'up recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27, conformet à la réglementation thermique RT 2012

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Boîte Modul'up Ø80mm - Profondeur 50mm
  • Permet une recherche facile des gaines - Compatible laine soufflée et roulée
  • Connexion intégrée facile et rapide sans outil 6x1,5mm²
  • 2 entrées étanches diamètre 20mm pour tubes ou câbles
  • Sécurité usager IP2 boîte en place - Boîte conforme CE 60670

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3414971413979