Mosaic

La référence de l'appareillage pour les bâtiments tertiaires et résidentiels

produit

761 produits
Voyant lumineux 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle gris
Mosaic | ref. 067686L

Voyant lumineux 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle gris

13,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur variateur pour ballast 1V à 10V Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
Mosaic | ref. 0 784 04

Interrupteur variateur pour ballast 1V à 10V Mosaic 2 modules avec neutre - blanc

124,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé pour BAES Mosaic 2 modules en complément des télécommandes multifonctions 062520 et 062521 - blanc
Mosaic | ref. 0 766 30

Interrupteur à clé pour BAES Mosaic 2 modules en complément des télécommandes multifonctions 062520 et 062521 - blanc

191,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé RONIS n°601 Mosaic 2 modules avec 2 positions par contact inverseur 6A 250V~ - blanc
Mosaic | ref. 0 770 72

Interrupteur à clé RONIS n°601 Mosaic 2 modules avec 2 positions par contact inverseur 6A 250V~ - blanc

229,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé RONIS n°601 Mosaic 2 modules avec 3 positions par inverseur 6A 250V~ - blanc
Mosaic | ref. 0 770 73

Interrupteur à clé RONIS n°601 Mosaic 2 modules avec 3 positions par inverseur 6A 250V~ - blanc

231,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir à clé Mosaic 2 modules avec 3 positions par inverseur avec position arrêt 6A 250V~ - blanc
Mosaic | ref. 0 770 75

Poussoir à clé Mosaic 2 modules avec 3 positions par inverseur avec position arrêt 6A 250V~ - blanc

132,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé barillet européen Mosaic 2 modules avec 2 positions par contact bipolaire 6A 250V~ - blanc
Mosaic | ref. 0 770 74

Interrupteur à clé barillet européen Mosaic 2 modules avec 2 positions par contact bipolaire 6A 250V~ - blanc

131,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient à tirage 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 770 14

Interrupteur ou va-et-vient à tirage 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc

60,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 volet roulant - blanc
Mosaic | ref. 0 770 25

Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 volet roulant - blanc

65,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur temporisé Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 784 20

Interrupteur temporisé Mosaic 2 modules - blanc

195,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur sans contact Mosaic pour commande de porte 2 modules - complet blanc antimicrobien
Mosaic | ref. 076696L

Interrupteur sans contact Mosaic pour commande de porte 2 modules - complet blanc antimicrobien

97,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur sans contact Mosaic pour commande de porte 2 modules - blanc antimicrobien
Mosaic | ref. 076680L

Interrupteur sans contact Mosaic pour commande de porte 2 modules - blanc antimicrobien

91,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur sans contact Mosaic pour commande de porte 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 076681L

Interrupteur sans contact Mosaic pour commande de porte 2 modules - noir mat

91,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED - 2 modules - complet blanc antimicrobien
Mosaic | ref. 076695L

Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED - 2 modules - complet blanc antimicrobien

91,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 076667L

Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED 2 modules - noir mat

86,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED 2 modules - blanc antimicrobien
Mosaic | ref. 076666L

Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED 2 modules - blanc antimicrobien

86,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-Poser connectable Mosaic avec 2 commandes sans fils sans pile Self-e et 1 micromodule - blanc
Mosaic | ref. 077725L

Prêt-à-Poser connectable Mosaic avec 2 commandes sans fils sans pile Self-e et 1 micromodule - blanc

188,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 ou plusieurs volets roulants noir mat
Mosaic | ref. 079128L

Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 ou plusieurs volets roulants noir mat

67,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commande de VMC Mosaic pour commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10AX 250V~ - noir mat
Mosaic | ref. 079127L

Commande de VMC Mosaic pour commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10AX 250V~ - noir mat

20,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-poser créer un va-et-vient sans tirer de fil Mosaic 1 interrupteur et 1 commande sans fils - complet blanc
Mosaic | ref. 077732L

Prêt-à-poser créer un va-et-vient sans tirer de fil Mosaic 1 interrupteur et 1 commande sans fils - complet blanc

162,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc lot de 120
Mosaic | ref. 077098L

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc lot de 120

1436,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir inverseur avec borne libre de potentiel 6A 250V~ Mosaic 1 module - blanc
Mosaic | ref. 077034L

Poussoir inverseur avec borne libre de potentiel 6A 250V~ Mosaic 1 module - blanc

19,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir témoin 6A 250V~ Mosaic 1 module - blanc
Mosaic | ref. 077033L

Poussoir témoin 6A 250V~ Mosaic 1 module - blanc

20,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - alu
Mosaic | ref. 079230L

Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - alu

19,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Mosaic™ : la gamme d’appareillage iconique de référence pour les bâtiments tertiaires et résidentiels.

Mosaic™, l’appareillage de référence pour le résidentiel et le tertiaire
La gamme Mosaic™ se positionne comme une référence incontournable dans l’univers de l'appareillage électrique, offrant plus de 250 fonctions adaptées aux besoins des bâtiments résidentiels et tertiaires. Son design esthétique, sa fiabilité, sa facilité d'installation et sa disponibilité partout en font un choix privilégié pour les professionnels du secteur.
Mosaic™ propose un mécanisme au format 45x45, pouvant être combiné dès un seul module et adapté à tous types de supports : murs, colonnes, colonnettes, boîtes de sol, et goulottes. Cette flexibilité permet de répondre à des besoins variés en matière d’installation électrique dans différents types de bâtiments.

Design moderne et esthétisme évolutif
L’esthétique de Mosaic™ a été spécialement conçue pour s’adapter aux tendances actuelles des bâtiments modernes. Ses larges chanfreins sur la plaque de finition apportent une touche de dynamisme et de légèreté, sublimant ainsi le produit. De plus, le rappel bi-matière sur les interrupteurs et poussoirs renforce l’aspect visuel, créant un écho avec la plaque de finition et mettant en valeur les fonctions lumineuses.
Disponible en 3 finitions : blanc brillant, aluminium, noir mat, ainsi qu'une version blanche antimicrobienne pour des environnements exigeants en termes d’hygiène, Mosaic™ allie esthétique et praticité, offrant des solutions électriques à la fois modernes et durables.

Innovations adaptées aux besoins des installateurs
La gamme Mosaic™ se distingue par ses innovations pratiques, telles que :
•    Mosaic Easy-Led : un mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin, avec un voyant à brocher, simplifiant l'installation et l'utilisation
•    Mosaic Link : des prises à raccordement latéral, permettant un raccordement rapide d’un simple geste, optimisant ainsi le temps d’installation
Ces innovations, couplées avec une large gamme de produits, font de Mosaic™ un choix idéal pour des solutions simples, efficaces et modernes.

Adaptation aux environnements de travail et de vie
Mosaic™ répond aux besoins des bâtiments tertiaires, mais également aux logements individuels ou collectifs. Que ce soit pour un environnement de travail ou un logement, cette gamme propose des solutions électriques variées et adaptées, garantissant un confort optimal et une utilisation simplifiée.
Optimisation SEO avec des mots-clés stratégiques
Pour améliorer la visibilité de la gamme Mosaic™ sur les résultats de recherche locaux, l’utilisation de mots-clés stratégiques est essentielle. Des termes comme appareillage électrique, prises et interrupteurs, installation électrique, résidentiel, tertiaire, innovation, design et hygiène doivent être intégrés dans les pages afin de capter l’attention des professionnels recherchant des produits modernes, fonctionnels et faciles à installer.

La gamme Mosaic™ de Legrand est un choix de premier plan pour les professionnels à la recherche de solutions d’appareillage électrique modernes et performantes, adaptées tant aux bâtiments résidentiels qu’aux bâtiments tertiaires. Son design esthétique, sa facilité d'installation, et ses innovations pratiques en font un produit incontournable pour les installateurs, garantissant à la fois confort, fiabilité et performance. Grâce à sa large disponibilité et ses nombreuses fonctionnalités, Mosaic™ répond aux exigences les plus strictes des projets électriques dans le secteur B2B.
Pour plus d’informations, consultez les pages détaillées sur le site Legrand.fr.

Toutes les fonctions et finitions sont disponibles sur l'App Legrand Pro, l'application qui vous permet de réaliser vos configurations d’appareillages avec l’ensemble de nos gammes en Legrand ou Bticino : Céliane, Mosaic, dooxie, Plexo, Living Now, etc.

Également disponible sur le configurateur Legrand Config Pro, outil gratuit, accessible en ligne, pour les professionnels de l'électricité qui vous aide à préparer vos listes de matériel électrique rapidement et simplement.