Télécharger l'image en grand format

Tablette support pour colonnes universelles - blanc

  • Ref. 6 531 83
  • LEGRAND

Equipement pour colonnes universelles

486,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tablette support pour colonnes universelles
  • Matière : Corian blanc
  • Dimensions : 580x360x12mm
  • Peut supporter un poids jusqu'à 20kg maximum

Les + installation

Se fixe à la colonne grâce à des vis (utilisation d'une clé allen)

Les + utilisation

Peut être installée à la hauteur souhaitée selon le besoin

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971195721

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations