produit

33 produits
Module d'alimentation pour peigne tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal - section 6mm² à 16mm² - 2 modules
DX³ | ref. 4 063 08

Module d'alimentation pour peigne tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal - section 6mm² à 16mm² - 2 modules

107,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Inverseur de source manuel - pour DX³ ou DX³-IS 2 pôles ou 2 modules
DX³ | ref. 4 063 14

Inverseur de source manuel - pour DX³ ou DX³-IS 2 pôles ou 2 modules

177,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Inverseur de source manuel - pour DX³ ou DX³-IS 4 pôles ou 4 modules
DX³ | ref. 4 063 16

Inverseur de source manuel - pour DX³ ou DX³-IS 4 pôles ou 4 modules

223,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de raccordement par peigne pour contacteur 40A et 63A - à borne automatique - 4P - 1 module
DX³ | ref. 4 063 02

Module de raccordement par peigne pour contacteur 40A et 63A - à borne automatique - 4P - 1 module

68,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 4P jusqu'à 63A - 1 module
DX³ | ref. 4 063 01

Module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 4P jusqu'à 63A - 1 module

71,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 2P jusqu'à 63A - 1 module
DX³ | ref. 4 063 00

Module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 2P jusqu'à 63A - 1 module

49,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Réenclencheur automatique STOP and GO standard DX³ 230V~ - 2 modules
DX³ | ref. 4 062 88

Réenclencheur automatique STOP and GO standard DX³ 230V~ - 2 modules

416,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module d'alimentation pour peigne tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal - section 6mm² à 16mm² - 1 module
DX³ | ref. 4 062 98

Module d'alimentation pour peigne tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal - section 6mm² à 16mm² - 1 module

65,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Déclencheur à minimum de tension ( MT ) DX³ - 230V~ ou 230V=
DX³ | ref. 4 062 82

Déclencheur à minimum de tension ( MT ) DX³ - 230V~ ou 230V=

158,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Déclencheur à émission de tension ( ET ) DX³ - 12V~ à 48V~ et 12V= à 48V=
DX³ | ref. 4 062 76

Déclencheur à émission de tension ( ET ) DX³ - 12V~ à 48V~ et 12V= à 48V=

141,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée latérale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A - noir
Vistop | ref. 9 802 81

Poignée latérale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A - noir

49,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Elément d'espacement passe-fil 0,5 module
DX³ | ref. 4 063 07

Elément d'espacement passe-fil 0,5 module

9,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Support pour 1 cadenas Ø5mm ou Ø6mm pour appareils modulaires
DX³ | ref. 4 063 03

Support pour 1 cadenas Ø5mm ou Ø6mm pour appareils modulaires

26,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Déclencheur à minimum de tension ( MT ) DX³ - 12V~ à 48V~ et 12V= à 48V=
DX³ | ref. 4 062 80

Déclencheur à minimum de tension ( MT ) DX³ - 12V~ à 48V~ et 12V= à 48V=

182,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée latérale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A - rouge
Vistop | ref. 9 802 75

Poignée latérale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A - rouge

53,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée latérale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A - rouge
Vistop | ref. 9 802 82

Poignée latérale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A - rouge

43,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée latérale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A - noir
Vistop | ref. 9 802 80

Poignée latérale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A - noir

43,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Déclencheur autonome DX³ pour bouton poussoir à ouverture ( DA ) 230V~ avec batterie associée - 2 modules
DX³ | ref. 4 062 83

Déclencheur autonome DX³ pour bouton poussoir à ouverture ( DA ) 230V~ avec batterie associée - 2 modules

232,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Déclencheur à seuil de surtension POP DX³ - seuil de déclenchement à 275V~ - 1 module
DX³ | ref. 4 062 86

Déclencheur à seuil de surtension POP DX³ - seuil de déclenchement à 275V~ - 1 module

81,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 2 cache bornes pour DX³ 1,5 modules par pôle
DX³ | ref. 4 063 06

Jeu de 2 cache bornes pour DX³ 1,5 modules par pôle

59,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit pièces de rechange pour maintenance commande rotative frontale interrupteur-sectionneur DPX-IS250 et DPX-IS630
DPX³ IS | ref. 9 802 65

Kit pièces de rechange pour maintenance commande rotative frontale interrupteur-sectionneur DPX-IS250 et DPX-IS630

59,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée frontale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A - noire
Vistop | ref. 9 802 77

Poignée frontale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A - noire

53,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée frontale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A - rouge
Vistop | ref. 9 802 78

Poignée frontale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A - rouge

41,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée frontale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A - rouge
Vistop | ref. 9 802 79

Poignée frontale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A - rouge

55,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution