Télécharger l'image en grand format

Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR 1000A - métal

  • Ref. ZU50411127
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

5835,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Boitier d'alimentation mâle MR métal
  • Se monte en bout de canalisation MR 100A
  • Livré avec tête d'épanouissement à monter - Raccordement sur plages
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    1000A
  • Position d'alimentation
    Extrémité
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    850mm
  • Largeur
    290mm
  • Hauteur
    400mm
  • EAN/Gencode
    8033777051199

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

85.4319 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit