Télécharger l'image en grand format

Angle extérieur pour moulure Keva LED System 40x12,5mm blanc Artic

  • Ref. 14071
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Angle extérieur pour moulure Keva LED System 40x12,5mm blanc Artic

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Angle extérieur
  • Angle 70° - 130°
  • Plastique
  • Permet la jonction en angle extérieur de deux morceaux de moulures de même section :-respect de l’indice de protection-amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)-montage sur la moulure par clipsage-montage sur moulure avec ou sans cloison0°

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    12.5mm
  • Largeur
    40mm
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle (Min-Max)
    70-130°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780140713