Télécharger l'image en grand format

Angle plat A pour moulure Keva LED System 40x12,5mm blanc Artic

  • Ref. 14073
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Angle plat A pour moulure Keva LED System 40x12,5mm blanc Artic

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Angle plat A
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique
  • Pour permettre le clipsage des angles plats A, les couvercles doivent être plus courts de 4mm par rapport aux corps de moulures
  • Permet la jonction en angle plat en bas de porte de deux morceaux de moulures de même section :- respect de l’indice de protection- amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)- montage sur la moulure par clipsage après fixation de la platine- montage sur moulure avec ou sans cloison

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    12.5mm
  • EAN/Gencode
    3271780140737