Télécharger l'image en grand format

Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 190x50mm - Noir

  • Ref. 68217
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 190x50mm - Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Noir

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Angle plat
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique
  • Symétrique - Les angles comprennent 2 éléments (1 capot, 1 platine)
  • Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section :- évite la coupe d’onglet sur la goulotte- conserve la répartition des différents courants- respect de l’indice de protection

Caractéristiques techniques

  • Direction
    Ascendant/descendant
  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Partie inférieure et partie supérieure
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Largeur
    190mm
  • Profondeur
    50mm
  • EAN/Gencode
    3271780682176