Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Liseuse 1 Commande Epure finition Noir Mat Art d'Arnould

Une liseuse qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

587,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Liseuse 1 commande à LED 1W blanc chaud (3000K) avec 1 va-et-vient à levier cylindrique noir - Flexible orientable de 300mm
  • Finition noir mat
  • Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
  • Un design élégant aux angles droits affirmés, idéal pour des intérieurs minimalistes avec une touche raffinée
  • Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Avantages

  • Savoir-faire artisanal
  • Plaque en laiton massif et véritable

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Adapté à un montage en saillie
    Non
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau de couverture
    Sans verrine
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Courant nominal (Min-Max)
    0.0043-0.039mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Non
  • Dimmable/gradable
    Oui
  • Répartition lumineuse
    Asymétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau diffus
  • Emission de lumière
    Direct
  • Indice de protection (IP), face arrière
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    -5-25°C
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    110lm
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    1-1W
  • Efficacité du luminaire (Min-Max)
    0-0lm/W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    110-110lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    3000-3000K
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur/profondeur
    80mm
  • Longueur
    354mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    39mm
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Intensité lumineuse (Min-Max)
    0-0cd
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3233625152862

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Liseuse 1 Commande Epure finition Noir Mat Art d'Arnould

À associer