Télécharger l'image en grand format

Baladeuse chantier 24V 60W maximum compacte IP20 avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m

  • Ref. 0 622 09
  • LEGRAND

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Baladeuse chantier IP20
  • 24V - 60W maximum - compacte avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m - Classe III
  • Baladeuse petit panier : faible encombrement
  • Panier rotatif en acier avec revêtement de protection
  • Poignée caoutchoutée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230V équipées d'un culot E27

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Tension nominale (Un)
    24-24V
  • Avec interrupteur
    Non
  • Avec prise CEE
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Puissance de lampe acceptée
    60-60W
  • Avec cordon de raccordement et prise
    Oui
  • Longueur
    285mm
  • Largeur
    102mm
  • EAN/Gencode
    3245060622091