Nouveauté

Base IS 223 montage DPX³630 4P connexion avant - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

2726,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Base IS 223 pour DPX³630 4P connexion avant - Hauteur 200mm
  • Connexion en amont via la base IS et connexion frontale en aval dans les bornes du disjoncteur
  • Fixation sur montants fonctionnels de l'armoire largeur 700mm et connexion IP2X sur châssis colonne IS
  • Fourni avec partie fixe et mobile, pince de connexion à châssis IS
  • Nombre maximum de contacts auxiliaires : 24 à commander séparément

Avantages

  • Compatible avec toutes les armoires de distribution XL³HP 6300 de profondeur
  • Manipulation facile et sûre grâce aux poignées d'extraction ergonomiques
  • Solution IS pour DPX³630 de 250A à 630A

Les + installation

Connexion automatique à la colonne du jeu de barres à l'aide de colliers amovibles

Les + utilisation

L'unité fonctionnelle peut être ajoutée lors de la mise sous tension, l'unité fonctionnelle peut être remplacée en moins d'une heure

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le système de distribution Legrand IS permet d'effectuer des travaux dans les armoires en présence de tension, mais le circuit concerné doit toujours être hors charge : disjoncteur OUVERT

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    630A
  • Nombre de pôles
    4
  • Finition adaptateur de barres collectrices
    Oui
  • Finition appareil encastré
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement par boulon
  • Largeur
    598mm
  • Hauteur
    200mm
  • Profondeur
    286mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972501859

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations