Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Bloc bureau 3 prises 2P+T- 1 prise USB Type-A + Type-C - 1 prise RJ45 Cat.6 - HDMI - cordon 2m avec fiche - Blanc

  • Ref. 655121WH
  • Bloc Bureau
  • LEGRAND

248,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Coupleur (femelle/femelle) RJ45 CAT6 FTP
  • Coupleur (femelle/femelle) HDMI 2.0
  • Pré-cablé et livré avec cordons de 2m et fiche 2P+T
  • Cuve aluminium blanc avec fond et embouts en ABS blanc
  • Prises Mosaic 2P+T Surface finition blanche

Avantages

  • Les coupleurs (femelle/femelle) RJ45 et HDMI permettent le branchement direct d'un cordon sans câblage
  • Taille optimisée pour un encombrement réduit sur le mobilier
  • Livré avec adhésif double face pour une fixation sans dommages pour le mobilier

Les + installation

Prêt à l'emploi - A poser directement sur le mobilier sans perçage, avec ou sans accessoire de fixation

Les + utilisation

Une solution d'electrification mobile à poser sur le bureau pour une connectique toujours à portée de main

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation sur le mobilier uniquement

Information sur la gamme

Les blocs bureau, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Les blocs bureau, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    303.5mm
  • Largeur
    79.4mm
  • Hauteur
    85.6mm
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    3
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de raccordements HDMI
    1
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre de ports USB-C
    1
  • Nombre de raccordements CAT 6
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    230V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.75-4mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972581042

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations