Télécharger l'image en grand format

Bloc bureau équipé avec 4 prises 2P+T Surface - cordon 3m

  • Ref. PW29122
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Le bloc bureau est une solution apportant le courant fort et les données au plus près de l'utilisateur. A poser ou fixer sur le bureau sans perçage du mobilier

148,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Prises de couleur noire
  • Corps aluminium anodizé noir
  • Embouts plastique noir

Avantages

  • Taille optimisée pour réduire l'encombrement sur le poste de travail

Les + installation

Produit à poser ou fixer sur le bureau sans perçage

Les + utilisation

Une solution de branchement ergonomique pour alimenter ses équipements électriques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Bride de fixation non livrée avec le bloc

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    258.5mm
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    75mm
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    4
  • Nombre de raccordements CAT 6A
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-4mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784186410

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations