Télécharger l'image en grand format

Boîte de dérivation et sortie de câble ASK 250 V~ - à composer Blanc

  • Ref. PWAK351WH
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Une boîte de dérivation et sortie de câble composable avec barette de connexion et serre-câble

10,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Équipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm²
  • Équipée d'un serre-câble
  • Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs
  • Blanc RAL 9003
  • Livrés bornes ouvertes

Les + installation

Produit composable pour installation en saillie ou en encastré

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage Interieur uniquement

Information sur la gamme

La gamme ASK de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur d'appareil
    54mm
  • Hauteur d'appareil
    56mm
  • Profondeur d'appareil
    28mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784189534

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations