Nouveauté

Boîte de sol affleurante métal Mosaic 12 modules verticaux avec couvercle amovible - Charge 5000N

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

541,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor, offrant une flexibilité optimale pour les installations électriques
  • Évolutive grâce à ses supports d'appareillages communs permettant de transformer une boîte de sol standard en boîte affleurante sans nécessiter de décâblage
  • Montage vertical idéal pour les sols à faible profondeur, permettant le branchement de tous types de fiches, y compris les fiches droites, avec pieds réglables de 92mm à 122mm
  • Couvercle amovible facilitant les connexions et offrant une résistance à la charge de 5000N, garantissant robustesse et durabilité
  • Adaptée à tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur, avec possibilité de personnalisation des finitions en plastique ou inox

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    218.9mm
  • Hauteur
    91.3mm
  • Profondeur
    264.1mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Nombre d'appareils encastrables
    6
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837590

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9.6758 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit