Nouveauté

Boîte de sol affleurante métal Mosaic 12 modules verticaux pour sol béton avec couvercle amovible

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

522,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor pour une intégration harmonieuse
  • Montage vertical idéal pour les sols de faible profondeur, permettant de brancher tous types de fiches, y compris les fiches droites
  • Couvercle amovible offrant une résistance à la charge de 5000N et facilitant les connexions aux appareillages
  • Installation rapide grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpées
  • Adaptabilité maximale avec un couvercle interchangeable et des finitions en plastique ou inox facilement modifiables

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    218.9mm
  • Hauteur
    81mm
  • Profondeur
    264.1mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Nombre d'appareils encastrables
    6
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837682

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

15.8805 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit