Nouveauté

Boîte de sol affleurante métal Mosaic 18 modules pour sol béton avec couvercle amovible - hauteur 89-250mm

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre adapté au sol béton et de son couvercle

582,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor, avec installation rapide sur 3 niveaux et verrouillage sans outil
  • Évolutive et disponible en trois tailles, avec supports d'appareillages communs permettant de transformer une boîte standard en boîte affleurante sans décâbler
  • Hauteur réglable des paniers de 89mm à 105mm avec la boîte d'encastrement auto-ajustable, et jusqu'à 250mm avec la boîte universelle (accessoire réf 088142 requis au-delà de 120mm)
  • Couvercle amovible facilitant les connexions, avec une résistance globale à la charge de 5000N appliquée verticalement sur une surface de diamètre 130mm
  • Adaptée à tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur, avec cadre et couvercle réversibles à 180° et possibilité d'ajouter un système de verrouillage

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    218.9mm
  • Hauteur
    87.1mm
  • Profondeur
    264.1mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Nombre d'appareils encastrables
    9
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837651

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

15.8646 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit