Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de sol affleurante métal Mosaic 8 modules verticaux - Charge 5000N

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor pour une intégration harmonieuse
  • Évolutive grâce aux supports d'appareillages communs permettant de transformer une boîte standard en boîte affleurante sans décâbler
  • Montage vertical idéal pour les sols à faible profondeur, avec pieds réglables de 92mm à 122mm et option d'extension jusqu'à 300mm
  • Couvercle amovible offrant une résistance à la charge de 5000N et adapté à tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur
  • Installation rapide et intuitive grâce au système de clippage et aux entrées de câbles pré-découpées

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    180.9mm
  • Hauteur
    91.3mm
  • Profondeur
    264.1mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Nombre d'appareils encastrables
    4
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837583

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations