Nouveauté

Boîte de sol affleurante Mosaic 16 modules pour sol béton avec couvercle amovible, résistance 5000N

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre adapté au sol béton et de son couvercle

574,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Supports les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor pour une compatibilité optimale
  • Montage vertical idéal pour faible profondeur (à partir de 68mm) avec hauteur réglable jusqu'à 250mm
  • Couvercle amovible offrant une résistance à la charge de 5000N et facilitant les connexions
  • Installation rapide grâce au système de clippage et aux entrées de câbles pré-découpées
  • Adaptée à tous types de sols avec finitions interchangeables et possibilité de verrouillage sécurisé

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    263.9mm
  • Hauteur
    81mm
  • Profondeur
    264.1mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Nombre d'appareils encastrables
    8
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837699

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17.1076 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit