Nouveauté

Boîte de sol affleurante Mosaic 16 modules verticaux avec couvercle amovible, charge 5000N

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

597,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor pour une intégration harmonieuse
  • Évolutive grâce aux supports d'appareillages communs permettant de transformer une boîte standard en boîte affleurante sans décâbler
  • Montage vertical idéal pour les sols à faible profondeur, avec pieds réglables de 92mm à 122mm et option jusqu'à 300mm avec accessoire réf 088142
  • Couvercle amovible offrant une résistance à la charge de 5000N et adapté à tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur
  • Installation rapide grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpées facilitant le câblage

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    263.9mm
  • Hauteur
    91.3mm
  • Profondeur
    264.1mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Nombre d'appareils encastrables
    8
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837606

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17.2057 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit