Nouveauté

Boîte de sol affleurante Mosaic 18 modules avec couvercle amovible, résistance 5000N

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

582,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor, avec installation rapide sur 3 niveaux et verrouillage sans outil
  • Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs permettant de transformer une boîte standard en boîte affleurante sans décâbler
  • Équipée de quatre pieds réglables en hauteur de 92mm à 122mm, extensibles jusqu'à 300mm avec l'accessoire réf 088142, et livrée avec des cadres isolants pour protéger le câblage
  • Couvercle amovible facilitant les connexions, avec une résistance globale à la charge de 5000N appliquée verticalement sur une surface de diamètre 130mm
  • Adaptée à tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur, avec cadre et couvercle réversibles à 180° et possibilité d'ajouter un système de verrouillage

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    218.9mm
  • Hauteur
    90.8mm
  • Profondeur
    264.1mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Nombre d'appareils encastrables
    9
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837569

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

15.9333 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit