Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de sol Mosaic 18 modules horizontaux avec couvercle amovible, résistance 3000N

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Cadre en plastique assurant une isolation optimale et évitant la mise à la terre, idéal pour les installations électriques modernes
  • Couvercle amovible avec résistance à la charge de 3000N, garantissant une durabilité et une facilité d'accès aux connexions
  • Installation rapide grâce au montage sans outil et aux paniers réglables en hauteur à partir de 80mm
  • Adaptabilité maximale avec deux orientations possibles pour la sortie de câble et un système de verrouillage optionnel
  • Compatible avec les gammes Legrand Mosaic et Arteor, offrant une évolutivité et une interchangeabilité des finitions plastiques et inox

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    241mm
  • Hauteur
    85.5mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Nombre d'appareils encastrables
    9
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837200

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations