Nouveauté

Boîte de sol Mosaic 18 modules horizontaux avec couvercle métal - hauteur réglable 76-250mm

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

388,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Installation rapide grâce au montage et démontage des composants par clippage, avec une capacité de câblage maximale et des entrées pré-découpées pour faciliter l'installation
  • Couvercle amovible offrant une résistance globale à la charge de 5000N, adapté à tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur
  • Hauteur réglable des paniers de 77mm à 90mm avec la boîte d'encastrement auto-ajustable, de 76mm à 110mm avec la boîte ECO, et de 76mm à 250mm avec la boîte Universelle
  • Orientation flexible avec deux options pour la sortie de câble et cadre réversible à 180°, possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé
  • Compatible avec les gammes Legrand Mosaic et Arteor, évolutive pour devenir affleurante sans décâbler les prises, et disponible en trois tailles adaptées à tous types de sols

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    241mm
  • Hauteur
    80.3mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Nombre d'appareils encastrables
    9
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837477

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.6222 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit