Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de sol Mosaic 18 modules verticaux pour sol béton avec couvercle plastique - hauteur réglable

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre adapté au sol béton et de son couvercle

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Cadre et couvercle en plastique facilement réversibles à 180°, avec possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé
  • Installation rapide grâce au montage et démontage des composants par clippage, avec retenues de câble rapide et entrées pré-découpées pour faciliter le câblage
  • Couvercle amovible offrant une résistance globale à la charge de 3000N, adapté à tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
  • Hauteur réglable des paniers de 77mm à 250mm selon le type de boîte d'encastrement, permettant une installation sur trois niveaux avec verrouillage sans outil
  • Compatible avec les gammes d'appareillage Legrand Mosaic et Arteor, offrant une solution évolutive pour les sols béton et planchers techniques

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    241mm
  • Hauteur
    81.8mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Nombre d'appareils encastrables
    9
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837293

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations