Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de sol Mosaic 24 modules horizontaux avec couvercle plastique - hauteur réglable 76-250mm, résistance 3000N

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Installation rapide grâce au système de verrouillage sans outil et hauteur réglable des paniers de 77mm à 250mm selon le type de boîte d'encastrement
  • Couvercle amovible offrant une résistance à la charge de 3000N, idéal pour les environnements exigeants
  • Cadre en plastique évitant la mise à la terre et compatible avec les gammes Legrand Mosaic et Arteor
  • Deux orientations possibles pour la sortie de câble avec cadre et couvercle réversibles à 180°
  • Adaptabilité maximale avec possibilité de changer le couvercle et d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    286mm
  • Hauteur
    81.8mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Nombre d'appareils encastrables
    12
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837309

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations