Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de sol Mosaic 24 modules horizontaux avec couvercle plastique, résistance 3000N

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor, avec installation rapide sur 3 niveaux et verrouillage sans outil
  • Couvercle amovible facilitant les connexions, avec une résistance à la charge verticale de 3000N sur une surface de diamètre 130mm
  • Hauteur réglable des paniers à partir de 80mm, avec parties isolantes livrées pour protéger le câblage sous le plancher
  • Cadre et couvercle réversibles à 180°, avec possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé
  • Adaptée aux planchers techniques, avec un couvercle compatible avec tout type de revêtement jusqu'à 8 mm d'épaisseur

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    286mm
  • Hauteur
    85.5mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Nombre d'appareils encastrables
    12
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837217

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations