Nouveauté

Boîte de sol Mosaic 24 modules pour sol béton - avec couvercle métal amovible

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

659,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes d'appareillage Mosaic et Arteor, avec installation rapide sur 3 niveaux et verrouillage sans outil
  • Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs, permettant de transformer une boîte de sol standard en boîte affleurante sans décâbler les prises
  • Hauteur réglable des paniers de 89mm à 105mm avec la boîte d'encastrement auto-ajustable et de 88mm à 250mm avec la boîte d'encastrement universelle, offrant une flexibilité maximale
  • Couvercle amovible facilitant les connexions, avec une résistance globale à la charge de 5000N appliquée verticalement sur une surface de diamètre 130mm
  • Adaptée à tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur, avec possibilité de changer le couvercle grâce aux références SAV pour des finitions interchangeables en plastique ou inox

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    263.9mm
  • Hauteur
    87.1mm
  • Profondeur
    264.1mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Nombre d'appareils encastrables
    12
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837668

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17.0785 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit