Nouveauté

Borne de recharge Green'UP Control - 2x7/22kW - Mode 3 - 2 véhicules avec lecteur RFID/GSM/Wi-Fi/LAN intégrés - IP55 IK10

  • Ref. 0 580 19
  • Green'Up Control
  • LEGRAND

Borne Green'UP Control pour recharge de véhicule électrique et véhicule électrique rechargeable pour utilisation tertiaire

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Station de recharge pour 2 véhicules (électrique ou hybride) en environnement tertiaire compatible avec OCPP 1.6
  • Gestion d'accès intégrée avec lecteur RFID et 2 badges pré-enregistrés fournis
  • Communication intégrée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP
  • Gestion dynamique locale basée sur une typologie maître/esclave
  • Conforme à la norme IEC 61851-1 avec indice de protection IP55 et IK10 pour une installation intérieure & extérieure

Information sur la gamme

Les bornes Green'UP Control permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPC ONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UP Control IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Autre
  • Tension d'entrée
    361-440V
  • Fréquence
    50 Hz
  • Puissance de raccordement nominale
    22kW
  • Nombre de points de chargement
    2
  • Puissance max. par point de chargement
    22kW
  • Largeur
    400mm
  • Hauteur
    600mm
  • Profondeur
    210mm
  • Nombre de prises de charge type 2
    2
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
    Non
  • Détection de courant résiduel DC
    Oui
  • Détection de soudure du contacteur
    Non
  • Avec disjoncteur de protection
    Non
  • Mise en réseau en maître
    Non
  • Mise en réseau comme extension
    Non
  • Mise réseau via LAN
    Oui
  • Connectable via Wi-Fi
    Oui
  • Norme de communication mobile 4G (LTE)
    Oui
  • Norme de communication mobile 5G
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Oui
  • Avec interrupteur à clé
    Non
  • Avec lecteur de carte RFID intégré
    Oui
  • NFC (Near Field Communication)
    Oui
  • Gestion intégrée de la charge statique
    Oui
  • Convient pour une charge dynamique
    Oui
  • Version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
    1.6
  • Plug & Charge selon ISO 15118
    Oui
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Utilisation et configuration via application mobile
    Oui
  • Export de l'historique de charge
    Oui
  • Section de conducteur connectable
    1.5-25mm²
  • Backend intégré
    Non
  • Compteur électrique compatible avec directive MID
    Oui
  • Conforme à la législation sur l'étalonnage
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -30-70°C
  • Tension nominale (Un)
    208-440V
  • Couleur
    Anthracite
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Modbus
    • OCPP 1.6J
    • Réseau
    • RF
    • Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Moyen de pilotage
    Ordinateur
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique
  • EAN/Gencode
    3414973028058

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations