Nouveauté

Borne de recharge Green'UP CONTROL 7/22kW - Mode 3 1P/3P - lecteur RFID + GSM Wi-Fi/LAN - Installation murale ou sur pied -IP55 IK10

Borne Green'UP CONTROL pour recharge de véhicule électrique et véhicule électrique rechargeable pour zones commerciales

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Borne de recharge pour véhicule électrique ou hybride en zone commerciale compatible OCPP 1.6
  • Gestion d'accès intégrée avec lecteur RFID et 2 badges pré-enregistrés fournis
  • Communication embarquée : GSM pour gestion CPO Wi-Fi et LAN pour gestion IP
  • Gestion dynamique locale basée sur une typologie maître/esclave
  • Conforme à la norme IEC 61851-1 avec indice de protection IP55 et IK10 pour une installation extérieure robuste

Information sur la gamme

Les bornes Green'UPCONTROL permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPCONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UPCONTROL IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Autre
  • Tension d'entrée
    361-440V
  • Fréquence
    50 Hz
  • Puissance de raccordement nominale
    22kW
  • Nombre de points de chargement
    1
  • Puissance max. par point de chargement
    22kW
  • Largeur
    400mm
  • Hauteur
    600mm
  • Profondeur
    210mm
  • Nombre de prises de charge type 2
    1
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
    Non
  • Détection de courant résiduel DC
    Oui
  • Détection de soudure du contacteur
    Non
  • Avec disjoncteur de protection
    Non
  • Mise en réseau en maître
    Non
  • Mise en réseau comme extension
    Non
  • Mise réseau via LAN
    Oui
  • Connectable via Wi-Fi
    Oui
  • Norme de communication mobile 4G (LTE)
    Oui
  • Standard radio 5G
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Oui
  • Avec interrupteur à clé
    Non
  • Avec lecteur de carte RFID intégré
    Oui
  • NFC (Near Field Communication)
    Oui
  • Gestion intégrée de la charge statique
    Oui
  • Convient pour une charge dynamique
    Oui
  • Version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
    1.6
  • Plug & Charge selon ISO 15118
    Oui
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Utilisation et configuration via application mobile
    Oui
  • Export de l'historique de charge
    Oui
  • Section de conducteur connectable
    1.5-25mm²
  • Backend compris dans la livraison
    Non
  • Compteur électrique compatible avec directive MID
    Oui
  • Conforme à la législation sur l'étalonnage
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -30-70°C
  • Tension nominale (Un)
    208-440V
  • Couleur
    Anthracite
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Modbus
    • OCPP 1.6J
    • Réseau
    • RF
    • Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Moyen de pilotage
    Ordinateur
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique
  • EAN/Gencode
    3414973028041

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations