Nouveauté

Châssis colonne IS hauteur 1600mm pour armoire largeur 700mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

4170,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Châssis colonne hauteur 1600mm
  • À compléter avec des barres IS, des bases IS avec tiroir
  • Fourni avec un capot de protection IP 2X sur toute la hauteur

Avantages

  • La "solution IS" basée sur des armoires de distribution standards
  • Jusqu'à l'indice IS 333

Les + installation

Accessoires Commun avec les armoires de distribution standard

Les + utilisation

Renforcement du système de distribution de la sécurité pour permettre le fonctionnement, l'entretien et la mise à niveau des unités fonctionnelles dans n'importe quelle condition de travail

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible uniquement avec les armoires XL³HP 6300

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Finition adaptateur de barres collectrices
    Non
  • Finition appareil encastré
    Non
  • Largeur
    700mm
  • Hauteur
    1600mm
  • Profondeur
    400mm
  • Sens de l'alimentation électrique
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972823111

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations