Télécharger l'image en grand format

Clavier codé Tercode 1050 pose en saillie IP54 - coloris argent

  • Ref. 004253
  • BTICINO

Tercode 1050, clavier codé pour pose en saillie

708,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Clavier codé Tercode 1050
  • Coloris Argent
  • IP54

Les + installation

Pose en saillie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Toute ouverture ou réparation non autorisée annule totalement toutes les responsabilités et les droits de remplacement et de garanties - Utiliser uniquement les accessoires de la marque Legrand

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Métal
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Argent
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620042533

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations