Nouveauté

Clip de fixation de couvercle P31 - Compatible hauteurs 50-100mm finition inox 304L

  • Ref. 4 800 77
  • P31
  • LEGRAND

Accessoire pour couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25, 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 300mm et longueur 3m - finition Inox 306L


Caractéristiques produit

  • Inclut deux clips distincts pour la fixation des couvercles de chemin de câbles
  • Compatible avec des hauteurs de chemin de câbles : 50, 60, 75 et 100mm
  • Finition en acier inoxydable 304L pour une résistance accrue à la corrosion
  • Conception amovible et imperdable, reste fixée dans les trous sur le côté de la dalle
  • Classe de corrosion C3-C4-C5 selon la norme ISO 9223 pour une durabilité optimale

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    46mm
  • Adapté à un caniveau à grille
    Non
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    15mm
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé
    Oui
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3414972683838

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations