Télécharger l'image en grand format

Compteur d'énergie type CONTO 72PT non MID - 72x72mm - mono ou triphasé - entrée 100-110V - sur TC/1-5A - sortie impulsions

  • Ref. 60175200
  • IMESYS - CONTO
  • Legrand Energies Solutions

Compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit mono ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format 72x72mm, découpe 68x68mm
  • Réseau monophasé 230-240V et 100-115V ou triphasé 3/4 fils 400-415V et 100-115V - autoalimenté
  • Raccordement sur TC/1-5A
  • Sortie impulsions - Poids de l'impulsion : 10Wh/varh...1MWh.../Mvarh sélectionnable - Durée de l'impulsion : 50...500ms sélectionnable
  • Non MID

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Electronique
  • Courant nominal (In)
    5A
  • Courant maximal (Imax)
    6A
  • Tension nominale (Un) N-L (Min-Max)
    207-253V
  • Tension nominale (Un) L-L (Min-Max)
    360-440V
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Classe de précision
    B
  • Type de pôle
    Trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle
    Transformateur de mesure
  • Type d'énergie
    Puissance active
  • Adapté à
    Achat
  • Type de tarif
    Tarif simple
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Optique
  • Type d'impulsion
    S0
  • Taux d'impulsion (Min-Max)
    0.001-1000Imp/kWh (kvarh)
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Largeur
    72mm
  • Profondeur
    88mm
  • Hauteur
    72mm
  • Type d'interface
    Sans
  • Nombre total de positions (compteur)
    8
  • Classe de protection (IP)
    IP52
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-2.5mm²
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826132315

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations