Télécharger l'image en grand format

Compteur d'énergie type CONTO D6 non MID - 6 modules - triphasé 4 fils direct 100A - sortie impulsions et communication RS485

  • Ref. 60179890
  • IMESYS - CONTO
  • Legrand Energies Solutions

Compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 6 modules DIN
  • Réseau triphasé 4 fils 3x230VAC-3x400VAC - autoalimenté
  • Raccordement direct jusqu'à 100A - entrée double tarif
  • Sortie impulsions - Poids de l'impulsion : 1-10-100-1k-10kWh/varh sélectionnable - Durée de l'impulsion : 50...500ms sélectionnable / Sortie RS485 - Vitesse de transmission : 4800-9600-19200 bit/secondes sélectionnable
  • Non MID

Les + utilisation

Raccordement direct jusqu'à 100A en seulement 6 modules - Ecran rétroéclairé sur 3 lignes.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Electronique
  • Courant nominal (In)
    10A
  • Courant maximal (Imax)
    100A
  • Tension nominale (Un) N-L (Min-Max)
    197-276V
  • Tension nominale (Un) L-L (Min-Max)
    340-480V
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Classe de précision
    B
  • Type de pôle
    Quatre conducteurs
  • Modèle
    Mesure directe
  • Type d'énergie
    Puissance active et puissance réactive
  • Adapté à
    Achat
  • Type de tarif
    Tarif double
  • Commande tarifaire
    Externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Optique
  • Type d'impulsion
    S0
  • Taux d'impulsion (Min-Max)
    0.001-100Imp/kWh (kvarh)
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    6
  • Largeur
    107.2mm
  • Profondeur
    65.6mm
  • Hauteur
    111.5mm
  • Type d'interface
    RS-485
  • Avec code de blocage
    Oui
  • Nombre total de positions (compteur)
    8
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    4-50mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826514531

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations