Télécharger l'image en grand format

Compteur energie monophase 45/Wh max 5A 230V 1 module

  • Ref. 60171000
  • IME

Compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit monophasé en aval du comptage de distribution d'énergie


Caractéristiques produit

  • 1 module DIN
  • Réseau monophasé 230V - autoalimenté - Raccordement direct 45A
  • Mesure de kWh
  • Sans sortie
  • Non MID

Les + installation

Le design comptact et l'installation sur rail DIN offrent une solution facile et économique pour vos besoins de mesure

Les + utilisation

Son écran LCD garantit une lisibilité optimale

Recommandations / restrictions d’usages

  • La mesure bidirectionnelle de l'énergie en fait un bon choix pour la mesure de l'énergie solaire photovoltaïque

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Electronique
  • Courant nominal (In)
    45A
  • Courant maximal (Imax)
    45A
  • Tension nominale (Un) N-L
    176-276V
  • Tension nominale (Un) L-L
    176-276V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation d'énergie
    2W
  • Classe de précision
    C
  • Type de pôle
    Monophasé
  • Modèle
    Mesure directe
  • Type d'énergie
    Puissance active
  • Adapté à
    Achat/livraison
  • Type de tarif
    Tarif double
  • Commande tarifaire
    Externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Non
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Sans
  • Type d'impulsion
    S0
  • Taux d'impulsion
    0-0Imp/kWh (kvarh)
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Largeur
    18mm
  • Profondeur
    64mm
  • Hauteur
    118mm
  • Type d'interface
    Sans
  • Signature EDL40
    Non
  • Avec code de blocage
    Non
  • Nombre total de positions (compteur)
    6
  • Classe de protection (IP)
    IP51
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-80°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    2.5-10mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Mesure et comptage d'énergie
  • EAN/Gencode
    8032826516078

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations