Nouveauté

Contacts auxiliaires pour base IS 233 pour armoire XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

40,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Contact auxiliaire pour la connexion de dispositifs DIN de mesure et de signalisation et de disjoncteur boîtier moulé
  • Vendu individuellement
  • Fourni en 2 parties (mobile et fixe)

Les + utilisation

Permet d'obtenir des informations sur l'état à distance

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible uniquement avec la base IS 233

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur / barre de séparation
  • Largeur
    20mm
  • Hauteur
    78mm
  • Profondeur
    66mm
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    7035
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972964203

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations