Télécharger l'image en grand format

Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 250A 5 fenêtres

  • Ref. ZU50400252
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

1760,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Element droit MR 250A avec 5 fenêtres de dérivation sur une seule face
  • Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels et tertiaire - Longueur 3m
  • Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE)
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + installation

Jonction par système monobloc avec boulon dynamométrique

Les + utilisation

Structure en forme de poutre procurant une résistance mécanique élevée à la charge

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    250A
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-1000V
  • Nombre de points de dérivation
    5
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    3000mm
  • Largeur
    75mm
  • Hauteur
    196mm
  • EAN/Gencode
    8033777032600

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

68.0527 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit