Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 1000A

  • Ref. ZU50400267
  • ZUCCHINI

MR pour Data Centers (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance en ~salle blanche~

7759,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 35 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Element droit MR pour Data Center 1000A avec des fenêtres de dérivation sur 2 faces en quinconce espacées de 600mm chacune et 5 fenêtres sur chaque face
  • Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les Data Centers - Longueur 3m
  • Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE)
  • Degré de protection IP40
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + installation

Jonction par système monobloc avec boulon dynamométrique

Les + utilisation

Structure en forme de poutre procurant une résistance mécanique élevée à la charge

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    1000A
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-1000V
  • Nombre de points de dérivation
    10
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Longueur
    3000mm
  • Largeur
    136mm
  • Hauteur
    196mm
  • EAN/Gencode
    8033777192830

Prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

153.4151 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)