Télécharger l'image en grand format

Goulotte sans halogène 120x80mm - PC/ABS gris clair

  • Ref. 6 362 25
  • Lina 25
  • LEGRAND

Goulotte de câblage sans halogène permettent d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution

149,90

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Goulotte sans halogène
  • Gris clair - PC/ABS
  • Dimensions : - Largeur 120mm- Hauteur 80mm- Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)- Présenté en longueur de 2m
  • Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
  • Conforme à la norme EN 50085-2-3

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
  • Hauteur
    80mm
  • Largeur
    120mm
  • Longueur
    2000mm
  • Distance entre les fentes
    6.5mm
  • Largeur de rainure
    6mm
  • Finition de paroi latérale
    Poinçonnage à trous/fentes
  • Sans halogène
    Oui
  • Autoextinguible
    Oui
  • Flexible
    Non
  • Section transversale utile
    8729mm²
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Avec partie supérieure
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3245066362250

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations