Interrupteur filaire connecté Living Now with Netatmo pour volet roulant - 2 modules

  • Ref. BTK4027CM2N
  • Living Now with Netatmo
  • BTICINO

Living Now, l’interrupteur connecté pour volets roulants permet de commander à distance les volets roulants depuis vun smartphone via l’application Home + Control, ou par la voix

100,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Fonctions montée/descente/arrêt et contrôle de niveau
  • Compatible avec les volets roulants câblés à butée électronique et mécanique. Non compatible avec les volets roulants radiocommandés
  • Indicateur LED avec fonction de localisation qui peut être activée dans l'application

Les + installation

L'interrupteur de volet roulant connecté s'installe facilement à la place d'un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm). Possibilité de fixation par griffes ou par vis

Les + utilisation

Si vous souhaitez gérer tous vos volets roulants de manière centralisée, vous pouvez les associer à un ou plusieurs interrupteurs sans fil connectés à Living Now with Netatmo.

Information sur la gamme

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Courant de commutation résistif
    2A
  • Puissance de coupure max.
    500W
  • Nombre max. de sorties de store vénitien
    1
  • Fonction commutation
    Oui
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    50mm
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    44mm
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Tension nominale (Un)
    100-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    2.1mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9011
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    8005543741030

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations