Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel hebdomadaire - cadran vertical avec réserve de marche

  • Ref. 4 127 94
  • Lexic
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

212,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
  • 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact à fermeture - Cadran vertical
  • Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
  • Programmation par segment imperdable - 1 segment = 2 heures - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures
  • Précision de commutation de l'horloge : + 30 minutes - Programmation minimum : 2 heures

Les + utilisation

Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    1
  • Tension d'alimentation
    230-230V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d'alimentation
    50-60Hz
  • Réserve de marche en heures
    100
  • Précision par jour
    2.5s
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Non
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme annuel
    Non
  • Synchronisé avec le secteur
    Non
  • Commandé par quartz
    Oui
  • Temps de commutation minimal canal 1
    120min
  • Division par tranche de programme 1
    120min
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Non
  • Commande manuelle
    Oui
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    16A
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    17.5mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    60mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    V65HT
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    4g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064127943

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations