Nouveauté

Kit de connexion jeu de barres alu horizontal 125mm à un jeu de barres alu vertical 75mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Kit de raccordement de barres horizontales en aluminium entraxe 125 mm à des barres verticales en aluminium entraxe 75 mm
  • Fourni complet

Les + installation

Permet la connexion entre le jeu de barres horizontal en aluminium et le jeu de barres vertical en aluminium

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973015041

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations