Télécharger l'image en grand format

Onduleur tour Niky S avec 6 prises IEC - 2000VA 1200W - port USB et RS232

  • Ref. 3 100 07
  • Niky
  • Legrand Energies Solutions

Niky S, onduleur tour monophasé line interactive pour postes de travail multiples, serveurs, switchs/routeurs, modems, réseaux informatiques…


Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Niky S composé de 6 prises IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuit
  • Puissance :- nominale 2000VA- active 1200W
  • Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés - Sortie sinusoïdale
  • Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur - Protection ligne téléphonique/Internet (RJ11/RJ45)
  • Autonomie : 9 minutes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée (Min-Max)
    160-290V
  • Fréquence primaire (Min-Max)
    50-60Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie (Min-Max)
    230-250V
  • Fréquence secondaire (Min-Max)
    50-60Hz
  • Puissance effective de sortie
    1200W
  • Puissance apparente de sortie
    2000VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    247mm
  • Largeur
    173mm
  • Profondeur
    465mm
  • Poids
    22kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    5min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Technologie USV
    Interactif en ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
    3%
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.6
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    6
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    4
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    2500g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Pile ou Accumulateur (Pack2)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack2)
    Plomb
  • Nombre de Pack 2
    4
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
    2050g
  • Localisation Pack2
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack2)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3245063100077

Logiciels et configurateurs